您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.0mm直径 x 72.0mm焦距,1064nm V-镀膜,平凸透镜

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #69-614 10 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 467.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 467.14 each
数量 10-25 RMB 420.87 each
数量 26-49 RMB 372.39 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
中心厚度 CT (mm):
2.40 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.91
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
72.00 @ 587.6nm
焦距指定波长 (nm):
587.6
后焦距 BFL (mm):
70.42
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
6.00
涂层:
Laser V-Coat (1064nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1064nm
设计波长 DWL (nm):
1064
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
37.21
数字孔径 NA:
0.08
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
TECHSPEC® 1064nm激光谱线镀膜平凸(PCX)透镜专为在特定激光波长下实现最大透射率而精心设计。这类透镜理想用于收集和聚焦来自激光源及其相应谐波的光线。在其设计波长,表面最大反射率<0.25%,透镜可为多光学元件应用提供卓越的透射率。TECHSPEC® 1064nm激光谱线镀膜平凸(PCX)透镜提供激光V镀膜选项,覆盖一系列其他波长:405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 980nm, 和 1550nm.  其他镀膜选项包括 未镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, 和 NIR II.   

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号