查看此系列 390 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.0mm Dia. x 50mm FL, VIS-EXT, Inked, Plano-Convex Lens

×
产品编码 #38-446-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 444.94
数量 1-9
RMB 444.94
数量 10+
RMB 400.45
含税批量价格
索取报价
×
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
48.75
涂层:
VIS-EXT (350-700nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
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
1.90 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.19
半径 R1 (mm):
25.84
有效孔径 CA(mm):
11
有效焦距/有效孔径直径比:
4.17
数字孔径 NA:
0.12
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
350 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低价促销中!
  • 备有卓越UV性能的可见光宽带增透镀膜
  • 经增透镀膜,可为350 - 700nm波长范围的光线每单个表面提供<0.5%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIYAG-BBAR

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

标题  类型 产品对比 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径12毫米 Fixed #64-555 RMB 347.48
数量 10+ RMB 312.73 索取报价
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×