查看此系列 399 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

平凸透镜,12.0mm直径 x 20.0mm焦距,NIR II镀膜

×
产品编码 #67-496 其他镀膜选项
×
- +
RMB 347.48
数量 1-9
RMB 347.48
数量 10+
RMB 313.58
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
17.69
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.50 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.58
半径 R1 (mm):
10.34
有效孔径 CA(mm):
11
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
数字孔径 NA:
0.30
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
12mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-749 RMB 262.73
数量 5+ RMB 252.56 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径12毫米 Fixed #64-555 RMB 347.48
数量 10+ RMB 312.73 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12mm直径,C接口薄透镜固定座 Fixed #54-615 RMB 419.51
数量 5+ RMB 372.05 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12mm Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-405 RMB 516.98
数量 5+ RMB 495.79 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×