eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 441 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 12 x 100 VIS-EXT TS INK

×
产品编码 #88-684-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 466.13
数量 1-9
RMB 466.13
数量 10+
RMB 415.28
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads

规格

直径 (mm):
12.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
98.35
涂层:
VIS-EXT (350-700nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
2.50 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
2.15
半径 R1 (mm):
51.68
有效孔径 CA(mm):
11
有效焦距/有效孔径直径比:
8.33
数字孔径 NA:
0.06
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
350 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

产品介绍

产品系列说明

  • 备有卓越UV性能的可见光宽带增透镀膜
  • 经增透镀膜,可为350 - 700nm波长范围的光线每单个表面提供<0.5%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIYAG-BBAR

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

技术信息

Compatible Mounts

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
12mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-749 RMB 250.01
数量 5+ RMB 239.84 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm笼式12mm直径镜片支架 Fixed #85-550 RMB 309.34 索取报价
透镜安装座,兼容透镜直径12毫米 Fixed #64-555 RMB 330.53
数量 10+ RMB 297.47 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12mm Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-405 RMB 500.03
数量 5+ RMB 478.84 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×