您选择的产品已被添加至购物车

1200槽/mm, 30mm方形, 1000nm近红外刻划光栅

×
产品编码 #55-263 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,983.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 1,983.15 each
数量 10-24 RMB 1,784.84 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Reflective Diffraction Grating

物理和机械特性

尺寸 (mm):
30.0 x 30.0 ±0.5
有效孔径 (%):
90
构造 :
Ruled Grating
槽方向 :
Parallel to Short Dimension
长度 (mm):
30.00
厚度 (mm):
9.50 ±0.5
宽度 (mm):
30.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5

光学特性

槽/mm:
1200
波长范围 (nm):
700 - 3000
闪耀波长 (nm):
1000
闪耀角 (°):
36.87
涂层:
Bare Gold
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 700 - 1100nm范围内的高反设计

NIR 反射式镀金光栅是我们商用光栅的金镀膜版本。这些光栅在700 - 1100nm范围内提供了高反设计。这使得它们成为光纤脉冲啁啾和光谱装置等应用的绝佳选择,这些应用使用 硅探测器。NIR 反射式镀金光栅具有浮法玻璃基底和刻划光栅结构。这些光栅提供三种尺寸,具有不同的光栅常数和闪耀波长。  

光栅处理:光栅需要特殊处理,因为容易沾染指纹和气溶胶。光栅只能从边缘进行处理。在尝试清洁光栅之前,请联系我们。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号