您选择的产品已被添加至购物车

1.2 OD M43 x 0.75, Machine Vision Absorptive ND Filter

×
产品编码 #21-702 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 762.41
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 762.41 each
数量 10+ RMB 722.75 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

滤光片类型:
Absorptive ND Filter
类型:
Mounted Imaging Filter

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
38.00

光学特性

光密度 OD(平均):
1.2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
Uncoated
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
6.25
阻断波长范围 (nm):
400 - 700

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M43 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

产品概览

  • 可提供多种安装尺寸和螺纹
  • 40-20表面质量
  • 有助于最小化像素饱和度

吸收型中性密度机器视觉滤光片被设计用来均匀地衰减到达相机传感器的特定波长范围内的光强。这些中性密度滤光片在 425-625nm 的可见光光谱范围内光谱平坦,因此对色彩平衡几乎没有影响。所以,这些滤光片可用于单色和彩色相机。吸收型中性密度机器视觉滤光片包括公螺纹和母螺纹,允许它们与其他中性密度滤光片叠加,以实现各种光学密度。这些中性密度滤光片具有从 M22 到 M105 的常见机器视觉螺纹,可以轻松地集成到各种系统中。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号