您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1175nm 12.5mm直径,光密度2.0,长波通滤光片

OD 2.0 Longpass Filters

×
产品编码 #67-295 Clearance 8 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 863.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 863.77 each
数量 6-25 RMB 731.56 each
数量 26-49 RMB 687.49 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Longpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
1.50 ±0.1
有效孔径 (%):
80

光学特性

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
起始响应波长 (nm):
1,175.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Traditional Coated
截止波长 (nm):
900 - 1120
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
1215 - 2000
传输波前,P-V (λ):
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
波长范围 (nm):
900 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
  • 锐利过渡的截止波长
  • 高效阻隔/高透过率
  • 精密熔融石英基底
  • 各种 OD 2.0 长波通滤光片套件 可供选择

TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片设计实现了从反射到透射的锐利过渡,适用于多种应用场景。提供多种截止波长规格选项,特别适用于荧光和光谱排序应用。这些滤光片以精密熔融石英为基底,具备高阻隔和透射效率。TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片背面配备单层增透镀膜,显著提升滤光片的整体效率。当与TECHSPEC® OD 2.0短波通滤光片结合使用时,可通过自定义选择带通滤光片来消除杂散光。背面的单层增透镀膜进一步增强了每个滤光片的性能。

请注意:由于供应链问题,我们的套件在交付时可能会用其他包装方案代替木盒。有任何疑问,请联系 [email protected]。 

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号