您选择的产品已被添加至购物车

10mm x 10mm XP-NIR Commercial Grade NIR Polarizing Film

×
产品编码 #73-351 17 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 224.76
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 224.76 each
数量 10+ RMB 179.81 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer
注意 :
Delivered with protective film on both sides
Polarization axis indicated by notch cut into edge (circular parts) or stripe on protective film
Pressure Sensitive Adhesive (PSA) on one side

物理和机械特性

长度 (mm):
10.00
尺寸 (mm):
10 x 10 +0/-0.3
厚度 (mm):
0.21 +/- 0.025
构造 :
Polarizing Film
宽度 (mm):
10.00

光学特性

涂层:
Uncoated
消光比:
>160:1 from 800-1000nm (Average, Typical)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP-NIR Polarizing Film
波长范围 (nm):
800 - 1000
Polarization Efficiency (%):
>99.0 @ 860nm
Transmission, Single (%):
35 +/- 3.0 @860nm

环境和耐用性因素

Heat Resistance (°C x Hours):
105C x 500h (dry) Change in single transmittance @ 870nm <+/-5%
60C x 1000h (90% humidity)
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value, change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value
耐寒性(°C x 小时):
-40C x 1000h
Change in single transmittance @ 870nm <+/-5% from initial value
Change in polarization efficiency @ 870nm <-3% from initial value

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:
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
  • 专为800-1000nm波段优化性能
  • 是传感测量和检测设计应用的理想选择
  • 最大可提供600 x 900mm尺寸规格
  • 另有近红外(NIR)线偏振片及高对比度近红外(NIR)偏振片可选,适用于宽带红外应用

商用级近红外偏振片(XP-NIR)为800-1000nm波段的偏振应用提供高性价比解决方案。该偏振片在指定波段内可实现>160:1(平均值)的对比度及>99%的偏振效率,其优异的环境耐受性使其能胜任严苛工况。商用级近红外偏振片(XP-NIR)单面预置压敏胶(PSA),可提供圆形(最大直径50mm)或矩形(最大600 x 900mm)两种规格。特别适用于商用传感、工业检测及激光雷达(LIDAR)等应用场景。

请注意: 支持定制尺寸(最大1000mm)

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号