您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Dia. Enhanced Aluminum Coated, Reflective Diffuser

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

×
产品编码 #12-450 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 323.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 323.91 each
数量 11-24 RMB 260.01 each
数量 25+ RMB 244.59 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Reflective Diffuser

物理和机械特性

直径 (mm):
10.00 ±0.25
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
厚度 (mm):
1.60 (nominal)

光学特性

涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
涂层规格:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波长范围 (nm):
450 - 650

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 适合紫外和红外扩散应用
  • 保护铝膜或保护金膜
  • 120 Grit 喷砂表面

TECHSPEC® 反射扩散片适用于紫外 (UV) 和红外 (IR) 扩散应用,在各自的光谱中提供比透射扩散片更高的效率。这些扩散片采用喷砂金属镀膜表面作为漫反射表面。反射到这个表面的入射光被转换成漫反射光强模式。TECHSPEC 的反射扩散片镀有增强铝膜或保护金膜,从而分别在紫外光谱和红外光谱中获得高反射率。可提供直径小至 5mm 的标准尺寸。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号