您选择的产品已被添加至购物车

1064nm, 200mW, Single Frequency Turnkey Laser (Recertified 05-P)

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

×
产品编码 #23-747-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 50,768.64
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 50,768.64 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
<5
激光类型:
Solid State
激光等级 - CDRH:
Class IIIb

物理和机械特性

预热后的指示稳定性(毫弧/°C):
<0.05

光学特性

偏振 :
100:1 (minimum)
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
1,064.00 ±1
模式质量,M2:
<1.2
Beam Diameter (mm):
<1
光束发散(毫弧度):
<1.5
颜色:
IR
Spectral Line Width (pm):
0.01

电气性能

输出功率 (mW):
200
功率稳定性 (%):
<2
峰间噪声:
<0.5%

硬件与接口连接

输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 单一频率和单一横向模式操作
  • 窄光谱线宽小于 0.00001 纳米
  • 532、639和1064纳米波长
  • 另有从 405 - 1064nm 波长范围的 低成本一站式激光器 可选

单频一站式激光器是连续波二极管泵浦固体(DPSS)激光器,设计用于单频和单横模操作。这些激光器在532、639或1064纳米的固定波长下工作,同时具有 <0.00001纳米的窄光谱线宽和 >50米的长相干长度。这些特点加上200mW的高输出功率,使这些激光器成为需要高亮度和精确波长的共聚焦显微镜、或需要长相干长度以提高细节分辨率的干涉测量等应用的理想选择。单频一站式激光器具有紧凑的设计,可轻松地集成到流式细胞仪、拉曼光谱、全息影像、荧光显微镜和研发实验室中。

请注意: 已包含电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号