您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

1064nm 1X - 3X Gemma® Variable Beam Expander

×
产品编码 #27-071 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,865.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 15,865.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Beam Expander
方式:
Continuous Variable Magnification

物理和机械特性

长度 (mm):
190.20
防护罩直径 (mm):
66 & 88
目标指示精度 (mrad) :
<1

光学特性

入射孔径 (mm):
17.9
最大出射孔径 (mm):
57
扩束倍率:
1X - 3X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透射率 (%) :
>97.5 @ DWL
涂层:
Laser V-Coat (1064nm)
设计波长 DWL (nm):
1064
传输波前,P-V (λ):
<λ/10 for Input Beam < 7mm
<λ/4 for Input Beam < 9mm
波长范围 (nm):
1030 - 1080
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm² @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

螺纹和安装

安装螺纹:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M74 x 0.75
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
TECHSPEC® Gemma® 可变扩束镜非常适合可能需要改变放大倍率的高功率激光应用,如原型开发或研发。TECHSPEC® Gemma® 可变扩束镜采用 λ/10 透射波前、伽利略设计和高激光损伤阈值增透镀膜,可确保最大透过率,同时最大程度减少鬼影反射。此外,这些扩束镜采用内部平移机构,可在不影响整体外壳长度的情况下连续调节放大倍率和激光发散度,并保持指向稳定性。TECHSPEC® Gemma® 可变扩束镜支持在整个放大倍率范围内连续改变放大倍率。

TECHSPEC® Gemma® 可变扩束镜可在开发原型阶段用于确定系统所需的光束放大倍率。TECHSPEC® Draconis® 宽带扩束镜可用于生产或 OEM 集成。请联系我们的销售部门,了解定制放大倍率需求。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号