您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1060nm, 76.2mm Dia. x 12.7mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
产品编码 #73-722 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,539.99
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,539.99 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror

物理和机械特性

厚度 (mm):
6.35 ±0.20
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish
平行度(弧分):
<3

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
10-5
入射角 (°):
45
涂层:
Ultrafast (1010-1110nm)
设计波长 DWL (nm):
1060
波长范围 (nm):
1010 - 1110
表面平整度 (P-V):
λ/8
涂层规格:
R(avg) S & P >99.90% @ 1060nm @ 45° AOI R(avg) >99.7% @ 1010 - 1110nm @ 45° AOI
镀膜类型:
Dielectric
GDD Specification:
±10 fs2 @ 1010 – 1110nm @ 45° AOI (s-pol) ±30 fs2 @ 1030 – 1090nm @ 45° AOI (p-pol)

环境和耐用性因素

耐用性:
MIL-PRF-13830B
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
  • 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
  • 反射率大于 99.9%
  • 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器

TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜的特点是在熔融石英基片上镀有多层介质膜,反射率大于99.9% 且热膨胀系数低,是超快光束传输应用的理想选择。这些反射镜在其设计波长范围内的群延迟色散(GDD)接近于零,可将反射光束的色散降到最低。TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)激光器二次谐波的理想选择,如激光加工和焊接应用。

请注意: 如果您的应用需要对 TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜 的波长、角度或尺寸进行定制,请联系我们。

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号