您选择的产品已被添加至购物车

100X Oil Immersion Objective, Nikon CFI Plan Fluor

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-344 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,957.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 25,957.23 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRH01902
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
0.15
突出螺纹的长度 (mm):
59.71
最大直径 (mm):
30
重量 (g):
185

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
水平视场, 1/2" 传感器:
0.064
水平视场, 2/3" 传感器:
0.088
放大率:
100X
数字孔径 NA:
1.30
工作距离 (mm):
0.16
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
Oil

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 实现高对比度荧光观察
  • 适用于多种显微成像技术
  • 紫外到红外光谱的高透射率

尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜,具备从紫外到红外范围的优异透光率,并在整个视场中展现出卓越的平面度。这些物镜适用多功能显微成像应用,涵盖明场、荧光、偏振及DIC显微镜等多种技术。这些显微镜物镜适用于高对比度荧光观察或包括显微成像在内的应用。Nikon CFI Plan Fluor物镜具有M25 x 0.75安装螺纹。成像的放大倍率从4X到60X不等可供选择。  

技术数据

diagram showing objective lens dimensions including diameter, length, and shoulder
Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parfocal Length
A B C D
#75-343 MRH01401

Oil

40X 60.06 33.5 59.61 8.3 M25 x 0.75
#75-344

MRH01902 

Oil

100X 60.06 30.0 59.71 6.1 M25 x 0.75
#88-378 MRH00045

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00105 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#88-380 MRH00205 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00405 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号