您选择的产品已被添加至购物车

100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, Rotary Encoder (Recertified 05-P)

查看更多 Zaber™
#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
产品编码 #22-219-RCD-05P 重新认证 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 20,201.69
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 20,201.69 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
电机类型 :
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Needle Roller Bearing
工作台大小 (mm):
45 x 238.8
行程 (mm):
101.6
精度 (μm):
35 (Unidirectional)
齿隙 (μm):
<12
高度 (mm):
21
负载容量 (kg):
10
平行度 (μm):
<25
重复性 (μm):
<3
速度 (mm/s) :
0.00003 to 26
重量 (kg):
0.39
Encoder Resolution:
200 CPR
Total Track (mm):
152.00

光学特性

分辨率 (μm):
0.05

电气性能

Maximum Operating Current (mA):
350

硬件与接口连接

驱动类型:
Precision Lead Screw
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
计算机接口 :
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高精度,25mm、50mm、100mm和200mm行程选项
  • 集成化的电动控制器
  • 可提供集成式、每转200次(CPR)电机安装的编码器
  • 简单的X-Y或X-Y-Z配置

Zaber™高精密电动调整台系统是一个独立的线性调整台,由计算机控制,包括一个步进电机和内置控制器。Zaber™高精密电动调整台系统可直接连接到计算机的RS-232端口,而其随附的软件则有助于轻松地控制行程距离或位置。另外,手动控制电位器允许顺畅的手动运动。编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供闭环控制和滑移/失速检测和恢复。

注意: 如要安装标准公制或英制实验板,则需要使用适配器的下面板(单独出售)。每个调整台都包括计算机控制软件。24-48 VDC 通用电源、数据线以及 RS-232 适配器作为配件另售。使用适配器的顶板 #68-644 来安装70mm TECHSPEC® 调整台。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号