爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

LENS PCX 10 X 15 NIR I INK | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 399 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
LENS PCX 10 X 15 NIR I INK

产品编码 #63-509-INK
RMB 389.85
×
数量 1-9
RMB 389.85
数量 10
RMB 351.71
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
10.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
15.00
后焦距 BFL (mm):
13.32
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.89
半径 R1 (mm):
11.77
有效孔径 CA(mm):
9.0
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
数字孔径 NA:
0.33
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
600 - 1050

合规性

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×