您选择的产品已被添加至购物车

100μm Aperture Diameter, 0.5" OD Mounted, Ceramic Aperture

×
产品编码 #90-315 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,419.05
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,419.05 each
数量 6+ RMB 1,263.05 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Mounted

物理和机械特性

外径 (mm):
12.7 +0.000/-0.05
外径(英寸):
0.5 +0.000/-0.002
构造 :
Alumina Ceramic
固定孔径直径 (μm):
100
厚度 (mm):
0.25 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±10
Aperture Centration (µm):
±125

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
2.54

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 陶瓷、铜、镀金铜、钼或钨基底
  • 可承受高达 130MW/cm2 的高功率密度(钼和钨基板)
  • 空间滤波和激光光阑的理想选择

大功率光阑有多种基材可供选择,是各种激光应用的多功能选择。这些产品作为常规光阑是空间滤波的理想选择。孔径的外径为 3/8 英寸(9.5 毫米)。高功率光阑一面光亮,具有高反射率,另一面发黑,具有吸收功能。陶瓷光阑的两面都是白色的。孔径的厚度和材料的高反射率使其能够承受并快速消散高能激光的高强度辐照。<33>密度高达 100MW/cm2(130MW/cm2 对于钼和钨基板),而不会损坏光阑。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号