您选择的产品已被添加至购物车

100x100mm,1.000mm点间距,乳色玻璃畸变测试卡

×
产品编码 #63-990 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 17,143.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 17,143.23 each
数量 5+ RMB 16,292.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Chrome on White Ivory Glass
NIST Certification:
Serialized NIST Traceable Certificate Included

物理和机械特性

点直径 (mm):
0.500
点间距 (mm):
1.000
整体精度 (mm):
±0.002
模型大小 (mm):
100 x 100
尺寸(英寸):
5 x 5
厚度 (mm):
3.20
点直径公差 (mm) :
± 0.002
点间距公差 (mm) :
± 0.002 Center to Center
Flatness (inches):
0.001

光学特性

涂层:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
光密度 OD(平均):
>3.0
表面质量:
40-20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品概览

  • 用于成像系统畸变测量与校准的固定空间频率网格畸变测试卡
  • 这些目标板提供钠钙玻璃上镀铬或乳白玻璃上镀铬的版本
  • 包括NIST精度认证证书

固定频率栅格畸变测试卡用于解决测量中常见的畸变问题。畸变发生时,图像中的物体信息并未丢失,只是位置发生了偏移。利用这些目标,可以准确测量畸变程度,并在测量结果中进行相应校正。使用这些测试板,可以轻松确定图像中存在的畸变精确量。通过测量软件中的块(或质心)分析,可以轻松找到点中心的位置。固定频率目标板提供点尺寸/点空间频率组合各不相同的型号,可按需求选择请根据您的视场或分辨率/准确度要求选择目标板。这些目标板提供钠钙玻璃上镀铬或乳白玻璃上镀铬的版本,以分别适用于基于透射或基于反射的应用。包装内附有符合MIL-STD-45662A标准的序列化NIST可查询的精度认证证书。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号