您选择的产品已被添加至购物车

毛玻璃扩散片,10x10mm,220颗粒

×
产品编码 #62-615 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 189.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 189.50 each
数量 11+ RMB 160.86 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Type of Window:
Glass

概况

类型:
Ground Glass Diffuser
注意 :
Sandblasted on first surface

物理和机械特性

尺寸容差 (mm):
±0.76
尺寸 (mm):
10.00 x 10.00
边缘:
Cut
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
厚度 (mm):
1.60
宽度 (mm):
10.00
长度 (mm):
10.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波长范围 (nm):
350 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 可提供5 毫米直径到 250 毫米方形的各种尺寸
  • 低散射损失
  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 可提供熔融石英基底

毛玻璃扩散片由高公差、高质量的毛玻璃组成,非常适合各种工业应用。浮法玻璃基板具有极佳的可见光透射率,是一般扩散应用的理想选择。使用 120 目、220 目或 600 目(如有)的喷砂在玻璃上形成散射表面。毛玻璃扩散片在喷砂过程中经过两次正交喷砂,使整个表面具有均匀的扩散效果。散射是低散射损失和中散射的折中。典型应用包括屏幕、照明器散散和目标。 

找不到您需要的产品?立即下单 客制订单.

技术数据

Quote Your Size

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号