您选择的产品已被添加至购物车

Adjustable Bar Light, 10 LED, Red (重新认证 05-P)

×
产品编码 #34-878-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,390.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,390.15 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
EFFI-FLEX-10-625
LED 数目:
10.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Bar Light
照明模式:
Strobed or Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
235.0 x 51.0 x 49.0

光学特性

颜色:
Red
波长:
625 nm

硬件与接口连接

连接器:
M12, 5 pins
输入电压 (V):
24V DC
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

螺纹和安装

支架:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to 50
环境等级:
IP40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明

可调LED条形灯功能多样,允许用户改变光的发射角度。移除螺丝固定的LED外窗,您可以调整不同的发光角度,访问透镜阵列并调整其高度,可选3种预设位置。可调LED条形灯包括三种可更换的外窗:透明,半散射和乳白玻璃。在透明外窗下方可放置偏振片或线扫描附件,用以消除眩光,创建线性照明。 这款条形灯拥有极高的灵活性,易于修改,适用于各类应用。

注意: 需要24V电源和M12内转外线缆。

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号