您选择的产品已被添加至购物车

1" Length, 8-32 and ¼-20, Steel Post

×
产品编码 #72-781 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 50.68
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 50.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
English

物理和机械特性

长度 (mm):
25.40 ±0.1
长度(英寸):
1 ±0.004
直径 (mm):
12.70 -0.02/-0.05
直径(英寸):
0.5 -0.0008/-0.002

螺纹和安装

外螺纹:
Thread 1: 8-32
Thread 2: 1/4 - 20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 选项提供英制或公制版本可选
  • 提供 25.4至 304.8 mm(1 至 12 英寸)多种长度规格
  • 提供可拆卸式的顶部与底部紧定螺钉

不锈钢光学安装接杆是一种将光学组件与光子设备集成至光学实验台 或 面包板上的实用高效的解决方案。所有安装接杆的直径均为 12.7 mm(0.5 英寸),提供从 25.4 mm 到 304.8 mm(1 至 12 英寸)长度不等的多种规格。每根安装接杆两端均配有内螺纹和预装的紧定螺钉,以便于安装带有沉孔或螺纹孔结构的光学组件。不锈钢光学安装接杆可与 接杆固定座 配合使用,以调节光学组件的高度,并且确保与光学平台的稳固连接。每根接杆的两端都使用激光雕刻了螺纹值(公制为 M4 x0.7/M6 x1.0;英制为8-32/¼-20),以便快速识别和安装。

请注意:所有接杆均带有通孔,便于使用5.5 mm 或 7/32 英寸规格的内六角扳手或其他工具轻松旋转接杆。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号