您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Φ20.0毫米,0度角入射的热反射镜

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
产品编码 #64-455 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 480.36
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 480.36 each
数量 10-25 RMB 434.09 each
数量 26-49 RMB 412.05 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Shortpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
20.00
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
厚度 (mm):
1.10 ±0.2

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Hot Mirror, 0°
镀膜类型:
Dielectric
涂层规格:
Tavg >90% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 710 - 1150nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
400 - 1150
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
入射角 (°):
0
表面质量:
80-50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 400 - 690nm 之间的高透过率
  • 750 - 1125nm 之间的高反射率
  • 有效减少热量积聚的理想选择

TECHSPEC®高性能热反射镜配备多层电介质镀膜,精心优化设计,确保对可见光的透射率超过85%,对红外波长的反射率超过95%。针对高功率照明应用,建议采用强制空气冷却。热镜,亦称隔热镜,在众多投影和照明系统中扮演关键角色,因为这些系统中的高温环境极易损害敏感元件。TECHSPEC®高性能热反射镜是最大程度减少热量积聚的理想之选。热镜经过特殊镀膜处理,能够高效透射可见光并反射近红外光,后者是热量产生的主要源头。通过使用热镜,可以有效控制热量水平,同时确保对系统整体性能的影响降至最低。

热反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光,以及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

技术数据

Coating Curves

Quote Your Size

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号