您选择的产品已被添加至购物车

可调焦激光二极管模块,0.9mW 635nm圆形光斑 (重新认证 05-P)

×
产品编码 #57-105-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,627.25
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,627.25 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

激光等级 - IEC:
2.00
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
>30,000
注意 :
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
II

物理和机械特性

预热后的指示稳定性(毫弧/°C):
<0.01
目标指示精度 (mrad) :
≤10 at Factory Set Focus
长度 (mm):
47.00
直径 (mm):
15

光学特性

波长 (nm):
635.00
波长容差 (nm):
±5
波长稳定性 (nm/°C):
0.25
位于最近的聚焦点的光束大小 (μm) :
<50
Beam Diameter (mm):
2.00 at Aperture
光束发散(毫弧度):
0.35 Typical
颜色:
Red
聚焦范围:
25mm - ∞

电气性能

工作电流 (mA):
≤50
输出功率 (mW):
0.9
功率稳定性 (%):
<2
输出功率容差 (%):
±5
调制频率 (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

硬件与接口连接

工作电压 (V):
5 DC ±5%
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #91-754
Europe: Not Available
Japan: #91-754
Korea: Not Available
China: #91-754
电引线/插针式连接 :
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +45

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 稳定输出
  • 完全的开关脉冲控制
  • 线性振幅和时间调制
  • 低功耗
  • EMC/ESD屏蔽
  • 可调焦

可调焦激光二极管模组采用尖端电路和组件,有效消除输出中的不必要波动。通过单一输入,可利用简单电阻或电压源轻松调节光强度。输出能够快速响应任意波形的调制。模块内置工业级激光二极管及监控光电二极管。高效的处理器控制驱动电路提供全面保护,并与二极管完美匹配。稳定的可调焦镜头安装和外壳与电子部分实现电隔离。配备4路连接器,提供电源、控制和屏蔽输入。该模块符合IEC60825认证标准,并遵循CDRH规定。应用领域涵盖视觉系统、遥测、传感器、实验室测试及动态照明等。

操作时需要电源(单独出售)。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号