0.8 OD, 25mm Dia., Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive ND Filter

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #16-061 6-10 工作日
×
- +
RMB 881.40
数量 1-10
RMB 881.40
数量 11+
RMB 793.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
光密度 OD(平均):
0.8 ±10% @ 550nm
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
BBAR (450-700nm)
折射率 nd:
1.50
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
474
厚度 (mm):
3.38 (nominal)
透射率 (%) :
15.85
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
有效孔径 (%):
90
传输波前,P-V (λ):
λ/4
平行度(弧秒):
<30
涂层规格:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

精密吸收性中性密度 (ND) 滤光片采用 SCHOTT NG 彩色玻璃基片,经过抛光可实现 λ/4 的传输波前畸变 (TWFD)。这些滤光片的两个表面都镀有 450 - 700nm 的增透 (AR) 膜,从而减少了背向反射,并降低了滤光片堆叠的损耗和伪影。精密吸收性中性密度 (ND) 滤光片能提供从 0.1 到 4.0 的光学密度,可以进行堆叠以实现定制的光学密度,从而满足应用要求。这些中性密度滤光片具有 25mm 直径或 50mm 的方形尺寸,非常适用于机器视觉、成像或低功率激光应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号