您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens
×
产品编码 #73-701 新产品 13 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 21,153.60
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 21,153.60 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Mercury Series
注意 :
MercuryTL™
类型:
Telecentric Lens
Special Type of Lens:
Liquid Lens Focusable

物理和机械特性

突出螺纹的长度 (mm):
146.21
最大直径 (mm):
48.00
重量 (g):
222

光学特性

水平视场, 2/3" 传感器:
11.8
水平视场, 1/2" 传感器:
8.5mm
水平视场, 1/3" 传感器:
6.4mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.080
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.080
主要放大倍率 PMAG:
0.75X
Telecentric Lens Magnification:
0.75
工作距离 (mm):
85 - 99
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
11.8 x 8.8
孔径 (f/#):
f/10
视场深度 (mm):
±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
波长:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 集成液态镜头以便快速聚焦
  • 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
  • 在整个工作距离范围内保持远心度

TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头结合了远心镜头的功能和液态镜头的灵活性。这些镜头结合了远心镜头的独特功能,消除了视差(或透视)错误,液态镜头使其能够以电子方式控制聚焦。这种组合能快速调整工具距离,同时保持在整个工作距离范围内的远心度、失真度和图像性能。TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头适合用于需要快速调整景深的计量、测量和定位应用。

液态镜头用于聚焦远心镜头时,曲率会发生变化。随着曲率的改变,镜头后端(入射到图像传感器上)的光线角度也会出现微弱改变。因此,当液态镜头重新聚焦到镜头上时,视场会在工作距离范围内出现细微变化。但是,前面(物方)光线角度不受液态镜头曲率变化的影响,使得远心镜头能够在整个工作距离范围内保持远心度。

注意: Hirose 电缆和液态镜头驱动器 需另购.

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号