您选择的产品已被添加至购物车

0.7 OD, 50mm Dia., NIR II Coated, Absorptive ND Filter

查看更多 Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #13-259 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,630.59
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,630.59 each
数量 11-25 RMB 1,436.68 each
数量 26-49 RMB 1,366.17 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

滤光片类型:
Absorptive ND Filter
类型:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

物理和机械特性

直径 (mm):
50.00
厚度 (mm):
3.10 ±0.5
尺寸容差 (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

光学特性

光密度 OD(平均):
0.7 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
1.21 @ 1200nm
Nominal Optical Density OD @ 550nm:
0
Nominal Optical Density OD @ 900nm:
1
Nominal Optical Density OD @ 1200nm:
1
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
NIR II (750-1550nm)
折射率 (nd):
1.507
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
20.0 (average) @ 400 - 700nm
阻断波长范围 (nm):
400 - 1550
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm

材料特性

转变温度 (°C):
535

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:
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
  • 光密度从 0.1 到 4.0 可选
  • VIS 0°,NIR I和NIR II镀膜规格选项
  • 12.5,25和50mm直径尺寸
  • 还提供无镀膜Hoya或SCHOTT ND滤光片

采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片采用 HOYA 彩色玻璃基底,双面均进行 AR 镀膜,有效减少可见光或近红外(NIR)光谱范围内的背向反射。VIS 0°、NIR I 和 NIR II 宽带 AR 镀膜分别覆盖 425-675nm、600-1050nm 和 750-1550nm 的光谱范围。这些中性密度滤光片通过吸收方式衰减光线,并可叠加使用,实现定制光学密度,满足特定应用需求。采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片能用以在成像和探测应用中减轻鬼影眩光,并且也可以用作通用滤光镜,通过堆叠实现特定进光量。标准公制直径 12.5、25 和 50 毫米,与我们的 TECHSPEC® C、S 和 T 型圆形光学接口 完美兼容,适用于桌面应用。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号