您选择的产品已被添加至购物车

0.5英寸螺帽直径,SHCS,6只/包,螺钉

×
产品编码 #58-683 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 293.07
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 293.07 each
数量 10-24 RMB 264.42 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格


合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

下面的工具包中提供了一些最常用的 ¼-20 硬件. Delrin® 垫圈 (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) 可与 ¼-20 螺丝配合使用,以保护光学组件.

#03-662 1/8" 内六角扳手与 ¼-20 内六角定位螺丝配合使用.

Some of the most commonly used ¼-20 hardware is available in the following packages. Delrin® washer (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) can be used with ¼-20 screws to protect optical components.

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号