您选择的产品已被添加至购物车

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

×
产品编码 #78-471 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,397.28
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 13,397.28 each
数量 5+ RMB 11,987.04 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

工作寿命(小时):
17
响应时间 (s) :
1.50
Type of Display:
Touch screen color LCD
注意 :
USB Port Available for Data Transfer

物理和机械特性

长度 (mm):
181.40
重量 (g):
210
宽度 (mm):
59.00
深度 (mm):
17.00

光学特性

波长范围 (nm):
248 - 10600
波长范围 (μm):
0.248 - 10.6
光谱范围:
0.193 - 20µm
Calibrated Spectral Range:
0.248 -10.6µm

传感器

曝光控制触发器:
5s

电气性能

Noise Equivalent Power (mW):
10

硬件与接口连接

电源:
USB Rechargeable Battery

螺纹和安装

Mounting Hole for Screw:
2 x 8-32

环境和耐用性因素

Maximum Temperature (°C):
65

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 小巧,便携的设计,带有触摸屏显示器
  • 无需电脑和软件
  • 高损伤阈值
  • 带有USB可充电电池

触摸屏便携式激光功率计带有液晶显示器与触摸屏控制,可调节波长,亮度和屏幕方向,以及最小/最大显示。它有两种设计,一种是基于硅的传感器,另一种是吸收器,这款便携式功率计可通过微型USB端口将数据传输到电脑进行数据采集。硅传感器型号(#34-514)拥有折叠式的机身设计,能够进行90度折叠,可以90度连接到不带边框的光学平台上。如果光束离光学平台78mm高,你可以直接将折叠式功率计放置在平台上。两种型号的触摸屏便携式激光功率计均带有8-32安装孔,用于顶部安装和电池充电。

注:该产品不附带迷你USB电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号