您选择的产品已被添加至购物车

0.19 - 20μm, 110W, Thermopile Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 110W, Thermopile Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 110W, Thermopile Power & Energy Detector

×
产品编码 #78-465 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,390.80
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 19,390.80 each
数量 5+ RMB 17,451.72 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
UP19K-110F-H9-INT-D0 (US)
冷却方法 :
Fan Cooled
兼容计量器:
Integra (Integrated)

物理和机械特性

尺寸 (mm):
54.2 x 54.2 x 55.6
重量 (g):
160
重量 (kg):
0.16
有效区(mm):
19

光学特性

波长范围 (nm):
190 - 20000
波长范围 (μm):
0.19 - 20

传感器

传感器类型:
Thermopile

电气性能

最大入射激光功率 (mW) :
110,000
最大入射激光功率 (W) :
110
最大入射功率密度 (W/cm2) :
45,000
最大入射功率密度 (kW/cm2) :
45
最大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲) :
1
噪音等级:
3 mW

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 光电探测器、热电堆和热释电探测器可选
  • 多种有效面积尺寸,灵敏度范围广泛
  • 无需功率计 和 无线 探测器也可提供

Gentec-EO Integra USB 功率和能量探测器将功率计和探测器集成在一个便捷的封装中,同时为光束分析提供快速响应时间和精确测量。这些探测器设计有USB接口,可轻松连接PC或其他采集系统,并包含用户友好的软件,允许通过PC或串行命令进行控制。多功能热释电能量探测器配备宽带镀膜,针对低到高功率密度进行了优化。Gentec-EO Integra USB 功率和能量探测器可用于从纳瓦到多千瓦的各种激光功率测量。这些探测器是激光能量测量、热成像和遥感应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号