您选择的产品已被添加至购物车

0.125“行程,XYZ轴调整台 (重新认证 05-P)

×
产品编码 #38-528-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,275.57
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,275.57 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
English
注意 :
Without Covered Rails

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (X-Y-Z)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
工作台大小 (mm):
11.2 x 26.2
行程 (mm):
3.2
行程(英寸):
0.125
中心孔:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
构造 :
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
负载容量,正常 (kg) :
0.25
工作台大小(英寸):
0.44 x 1.03
直线精度 (μm):
1
重量 (g):
9

光学特性

摆动 (mrad):
0.01

硬件与接口连接

驱动类型:
Fine Screw (80 Pitch)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴

本品如今已突破空间的限制,为最小的位置调节器。采用弹簧机架,运动平滑,无空回。直线精度超过2微米,采用细牙螺纹,每英寸有80圈螺纹,大版系列,B尺寸的调整台特点是长行程、大载荷;完全按照公制尺寸制作,兼容光孔;导轨隐藏版相对较宽,但是对导轨有所保护。附件可安装我们的精密针孔光栏用于空间滤波,铝合金结构 ,表面氧化处理,不锈钢导轨。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号