您选择的产品已被添加至购物车

¼-20 Magnetic Base Adapter

×
产品编码 #91-493 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 193.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 193.91 each
数量 10+ RMB 187.30 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
English
注意 :
Magnetically attaches post to metal tables or breadboards.

物理和机械特性

直径 (mm):
31.50

螺纹和安装

安装螺纹:
¼-20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号