笼式系统光学支架
笼式系统光学支架用于在 TECHSPEC 光学笼系统中牢固安装光学元件。笼式系统光学支架是一种专用支架,设计用于将大量光学元件固定到笼式系统装置中。笼式系统光学支架与笼式系统面板的内径相匹配,确保安装的组件正确对齐。笼式系统光学支架是满足安装需求的多功能选择。
笼式系统可调整光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 可提供于一系列光学组件
- 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
- 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
- 另外也备有固定光学安装座
M23.2和M27.5 固定加长管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 适用于金属笼式系统安装板的内径内
- 使用固定环对来固定光学元件
- 通过长度可调镜筒和螺纹适配器连接多个组件
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®