您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

OD 2.0 长波通滤光片

OD 2.0 Longpass Filters

×
  • 锐利过渡的截止波长
  • 高效阻隔/高透过率
  • 精密熔融石英基底
  • 各种 OD 2.0 长波通滤光片套件 可供选择

TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片设计实现了从反射到透射的锐利过渡,适用于多种应用场景。提供多种截止波长规格选项,特别适用于荧光和光谱排序应用。这些滤光片以精密熔融石英为基底,具备高阻隔和透射效率。TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片背面配备单层增透镀膜,显著提升滤光片的整体效率。当与TECHSPEC® OD 2.0短波通滤光片结合使用时,可通过自定义选择带通滤光片来消除杂散光。背面的单层增透镀膜进一步增强了每个滤光片的性能。

请注意:由于供应链问题,我们的套件在交付时可能会用其他包装方案代替木盒。有任何疑问,请联系 [email protected]。 

产品

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力在此提交咨询需求。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号