您选择的产品已被添加至购物车
Filter

有色滤光片和吸收性滤光片

彩色和吸收性滤光片提供长波通、带通和中性密度选项。彩色和吸收性滤光片适合用作环境显示或用于其他机器视觉或工业应用。这些滤光片利用材料固有的吸收或透射特性而不是薄膜镀膜的干涉效应。

SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片

SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片

最畅销产品
  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
Hoya吸收型中性密度滤光片

Hoya吸收型中性密度滤光片

最畅销产品
SCHOTT 有色玻璃带通滤光片

SCHOTT 有色玻璃带通滤光片

  • 20 种标准 SCHOTT 玻璃类型
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
  • 紫外线、可见光和红外线带通区域
采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片

采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片

  • 光密度从 0.1 到 4.0 可选
  • VIS 0°,NIR I和NIR II镀膜规格选项
  • 12.5,25和50mm直径尺寸
  • 还提供无镀膜Hoya或SCHOTT ND滤光片
Kodak Wratten 2 中性密度滤光片

Kodak Wratten 2 中性密度滤光片

最畅销产品
  • 提供大尺寸选项
  • 易于裁剪以定制尺寸
  • Kodak滤光片 No. 96
optical filters and round coated glass pieces with green and blue reflective surfaces

Hoya有色玻璃带通滤光片

  • 紫外、可见光、红外波段
  • 提供圆形和方形版本
光学浇铸红外长波通滤波片

光学浇铸红外长波通滤波片

最畅销产品
  • 轻质塑料构造
  • 卓越的热与化学耐受性
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片

SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片

  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
增/减二向色性彩色滤光片

增/减二向色性彩色滤光片

  • 高饱和度的二向色性类型
  • 尺寸和套装矩阵
  • 精密玻璃基板
荧光玻璃滤光片

荧光玻璃滤光片

Clearance
  • 利用紫外线照明激发
  • 多种荧光颜色
  • 高灵敏度和耐用性
长波通玻璃彩色滤光片

长波通玻璃彩色滤光片

  • 紫外光,可见光和红外光通过范围
  • 可见光能被用做彩色带通滤光片
  • 另外也提供封装版
彩色玻璃替换型长波通滤光片

彩色玻璃替换型长波通滤光片

  • 具有介质镀膜的长波通滤光片
  • 典型透射率 >90% ,截止 >OD5
  • 构造 100% 环保,符合 RoHS 标准
  • 截止波长从 320 到 1000nm
柯达Wratten滤光片

柯达Wratten滤光片

  • 非常适合色彩校正和衰减
  • 红外滤光片在 400 - 700 纳米波长范围内无透射率
  • 可使用无粉乳胶手套进行操作
光学浇注塑料彩色滤光片

光学浇注塑料彩色滤光片

  • 耐受各类化学品和溶剂(丙酮、酸、碱及酒精)
  • 卓越的热抗性
  • 可使用高速碳化钻头轻松钻孔,安装便捷
45度反射型二向色性彩色滤光片

45度反射型二向色性彩色滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 反射特定颜色,同时透射其余可见光
  • 适用于色彩筛选的应用场景
  • 精密N-BK7基底
封装的彩色滤光片

封装的彩色滤光片

  • 提升对比度
  • 隔离光谱区域/颜色
  • 精密彩色玻璃
滤光片小册子

滤光片小册子

  • 200 多种彩色滤光片的手册
  • 吸热和颜色吸收能力更高
  • 非常适合满足原型制造需求
  • 另外提供 Roscolux® 彩色滤光片
Everix OD 2.0 超薄长波通滤光片

Everix OD 2.0 超薄长波通滤光片

Clearance
  • 超薄,柔性基片
  • 起始波长斜率高
  • 新型薄膜,不易产生划痕
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix OD 4.0 超薄长波通滤光片

  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性
Isuzu ISK 吸热彩色玻璃滤光片

Isuzu ISK 吸热彩色玻璃滤光片

  • 透射可见光,拦截红外线
  • 在设计波长处具有陡峭的截止曲线和高吸收率
  • 提供 12.5、25 和 50mm 的直径
C-Mount Longpass Glass Color Filters

C 接口长波通玻璃彩色滤光片

  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 提供 Schott 或 HOYA 彩色玻璃滤光片
  • 另外也提供未封装版
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片

  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版
精密抗反射(AR)镀膜吸收型中性密度 (ND) 滤光片

精密抗反射(AR)镀膜吸收型中性密度 (ND) 滤光片

Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters

Everix OD 4.0 超薄短波通滤光片

  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性
SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片

SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片

  • 在 NIR 范围内具有高吸收率
  • 专为用于高湿度的恶劣环境而设计
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm
C 接口滤光片

C 接口滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔
Everix OD 2.0 超薄短波通滤光片

Everix OD 2.0 超薄短波通滤光片

Clearance
  • 设计灵活,贴合曲面
  • 不易划伤,采用超薄聚合物结构
  • >80% 的平均透射率
近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片

近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片

Clearance
  • 将近红外光转换为可见光
  • 在1064nm处发射的最低灵敏度为 30mW/mm2
  • 是高功率应用中 激光检测卡 的理想替代品
  • 另外提供用于将 UV 转化为可见光的荧光玻璃滤光片
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号