氟化钙光学元件
氟化钙 (CaF2) 光学元件可用作光谱仪窗口片或透镜,或用于低温冷却热成像系统。氟化钙 (CaF2) 光学元件是紫外 (UV)、可见光或红外 (IR) 应用的理想之选。氟化钙兼具低吸收和高损伤阈值的特点,是准分子激光器应用的理想材料。氟化钙(CaF2) 具有低折射率的特点,因此无需抗反射镀膜。
Edmund Optics 提供多种氟化钙 (CaF2) 光学元件,如光学窗口片、光学透镜、棱镜或分光镜。氟化钙 (CaF2) 光学窗口片是理想的分光光谱窗口片。氟化钙(CaF2)光学透镜可用于多种光谱学应用。氟化钙(CaF2)棱镜可用于从紫外线 (UV) 到红外 (IR) 的许多宽带应用。氟化钙(CaF2)分光镜设计成 45° 入射角,用于宽带红外 (IR) 应用。
氟化钙(CaF2) 非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 266nm 或 4μm 设计波长选项
- 200nm 至 7μm 高透过率
- 采用金刚石车削,实现高表面精度
- 真空 UV 级 CaF2 基片
氟化钙(CaF2) 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
- 低折射率
- 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
- 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择
红外(IR)等边棱镜
Clearance- CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
- 非常适合波长分离
- 设计用于准直光源
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®