您选择的产品已被添加至购物车

1.8-3.0mm焦距,C接口,手动光圈,广角镜头

1.8 - 3.0mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #89-524

×
产品编码 #89-524 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,242.27
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 9,242.27 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Low Distortion Wide Angle Lenses
类型:
Varifocal Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
45.00
最大直径 (mm):
39.0
外径 (mm):
39
重量 (g):
70.00

光学特性

水平视场, 1/3" 传感器:
105 - 77°
最大像圈 (mm):
7.40
焦距 FL (mm):
1.80
工作距离 (mm):
500 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.8 - Closed
畸变 (%):
<1
最大畸变(%):
<1
Lens Wavelength Range:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
1/2.3"
Pixel Size (μm):
4.50

螺纹和安装

滤光片螺纹:
N/A
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 兼容最大1/2.5"画幅传感器,提供C接口和CS接口规格选项
  • 支持最高3百万像素,畸变低至1%
  • 从100mm至无限远无需重新对焦
  • 焦距1.28mm至3mm

低畸变广角镜头在长工作距离应用中依然保持高分辨率,适用于搭载多百万像素传感器的摄像头。其光学设计使得在125°视场角下畸变小于3%,在110°视场角下畸变小于1%。镜头配备手动光圈锁定螺丝,适合在高振动环境中使用。低畸变广角镜头是安防监控、机器视觉或 工厂自动化 应用的理想选择。这些镜头在100mm到无限远范围内无需重新对焦。 

请注意: 图像将被翻转(旋转180°)。选择自动光圈功能需配合支持P光圈或DC光圈控制的摄像头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号