您选择的产品已被添加至购物车
Filter

漫射光源

LED扩散光能为多种成像应用提供均匀的照明。LED扩散光利用滤光片以及反射表面来扩散照在既定区域上的光线。LED扩散光能照明被阴影所掩盖的物体,减少高反射率表面所发出的眩光,对于这两个应用而言,LED扩散光是最理想不过的选择。LED扩散光轻松提供均匀的照明,在许多环境中都能适用。LED扩散光以多种颜色及格式提供,功能性更强,能支持更多成像系统。

爱特蒙特光学提供各种LED扩散光,能够满足多种成像需求。扩散同轴光照明器尤其适用于工作距离长的应用,以及用于检测高反射率的物体。扩散同轴光照明器也同时也非常适用于照明弯曲以及形状特殊的表面。我们也提供高强度的LED扩散光,以满足最为严格、精确的照明需求。

CCS 高分辨率同轴光源

CCS 高分辨率同轴光源

  • 独特的设计防止了鬼影图像
  • 有红、白、蓝三种颜色可选
  • 是高分辨率相机的理想选择
CCS 低角度方形 LED 照明器

CCS 低角度方形 LED 照明器

  • 比环形光源更适合检测矩形和方形物体
  • 从四个方向进行低角度照明
  • 是食品包装检测和PCB检测的理想选择
ADVANCED ILLUMINATION漫射同轴LED照明器

ADVANCED ILLUMINATION漫射同轴LED照明器

  • 在整个视场内提供明亮均匀的照明
  • 独特的模块化散热器设计
  • 内部分光镜是检测高反射物体的理想之选
  • 出色的光稳定性
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

ADVANCED ILLUMINATION扩散照明LED照明光源

  • 特别适用于照明曲面
  • 非常适合检测小型,镜面物体
  • 可变强度和频闪功能
ADVANCED ILLUMINATION高强度大面积漫射LED照明光源

ADVANCED ILLUMINATION高强度大面积漫射LED照明光源

  • 设计用于检查大型反射物体
  • 提供可调亮度和频闪功能
  • 提供多种型号
ADVANCED ILLUMINATION高强度线性轴向漫射LED照明器

ADVANCED ILLUMINATION高强度线性轴向漫射LED照明器

  • 线扫描应用的理想选择
  • AR覆膜防尘罩保护内部分光器
  • 可变强度和选通选择
CCS LED 背光灯和圆顶灯

CCS LED 背光灯和圆顶灯

Clearance
  • 采用高密度封装的贴片式LED,亮度高
  • 适用于高速检测应用
  • 可选多种尺寸和颜色
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号