您选择的产品已被添加至购物车

Optotune ICC 电流控制器

查看更多 Optotune

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)	Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408) Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-2000 (#23-717) Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-2000 (#23-717) +2
×
  • ICC-1C:用于控制单个 Optotune 透镜
  • ICC-4C-500:可同时控制多达4个Optotune透镜
  • ICC-4C-2000:可控制Optotune光束偏移器和精密偏转镜
  • 支持通过Optotune Cockpit GUI、SDK或模拟信号驱动
  • Optotune透镜驱动器  Gardasoft控制器 也可选购

Optotune ICC 电流控制器支持对 Optotune 可调焦透镜进行控制,电流输出为 ±500mA(ICC-4C-500最多可控制 4 个透镜),也可用于控制 Optotune的光束偏移器和精密偏转镜(ICC-4C-2000)。该控制器配备多种接口,包括USB、UART、I2C、以太网和模拟输入,便于与现有机器视觉系统无缝集成。通过Optotune Cockpit GUI,用户可通过USB或以太网轻松驱动控制器,同时提供Python和C# SDK以支持进一步集成。Optotune ICC 电流控制器非常适用于机器视觉应用,同时也是多液态透镜系统的理想选择,可有效简化系统控制架构与布线复杂度。该控制器还可用于驱动 LED、激光二极管、热电冷却器 (TECs),或其他需要精确电流控制的器件。使用 #22-409 扩展组件可驱动配有 FPC 连接器的 Optotune 可调焦透镜,适用于 ICC-1C 或 ICC-4C-500;使用#23-718 扩展组件可驱动光束偏移器和精密偏转镜,适用于ICC-4C-2000。

产品

技术数据

OPTOTUNE ICC-4C-500 控制器产品
产品编号 产品描述 内容 注意
#22-408 ICC-4C-500 控制器
  • 仅ICC-4C-500 控制器
用于同时控制多达4个带有Hirose连接器的Optotune透镜(每通道±500 mA)。电源需单独购买且为必需配件(#22-410)。如需控制带有FPC连接器的Optotune透镜,还需#22-409扩展套件。用户需自备I/O连接器用于I/O输入。
#22-409 ICC-4C-500 扩展套件
  • • 透镜适配板(含30厘米延长线)
  • Micro-USB 电缆
  • DIN 导轨夹套件
与ICC-4C-500控制器(#22-408)配合使用,可同时控制多达4个带有FPC连接器的Optotune透镜。可直接插入辅助输出连接器,或使用附带的延长线连接。
#22-410 ICC-4C 电源适配器
  • 配备美标电源线的电源适配器
包含与ICC-4C兼容的AC/DC适配器及美标电源线。  
OPTOTUNE ICC-4C-2000控制器产品
产品编号 产品描述 内容 注意
#23-717 ICC-4C-2000 控制器
  • 仅ICC-4C-2000控制器
用于控制Optotune的XPR光束移位器, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine 精细转向镜. 提供4个独立通道,每通道±2 A。电源和扩展套件需单独购买且为必需配件(#23-718和#22-410)。用户需自备I/O连接器用于I/O输入。
#23-718 ICC-4C-2000 扩展套件
  • 用于XPR、BSW和FMR的适配板(含20厘米延长线)
  • Micro-USB 电缆
  • DIN 导轨夹套件
与Optotune ICC-4C-2000控制器配合使用,通过FPC接口连接XPR、BSW-20和FMR-20产品。可直接插入34针输出连接器,或使用附带的延长线连接。
#22-410 ICC-4C 电源适配器
  • 配备美标电源线的电源适配器
包含与ICC-4C兼容的AC/DC适配器及美标电源线。  
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号