您选择的产品已被添加至购物车
Filter

光学接杆夹和安装底座

运动型磁性底座

运动型磁性底座

  • 通用 25.4mm (1") 平台高度
  • 可拆卸顶板具有高重复性运动定位
  • 和TECHSPEC 调整台兼容
English and Metric Post Holders

English and Metric Post Holders

新产品
  • English and Metric Options for Easy System Integration
  • 3-Point Contact Mounting for Precise Post Centering
  • Optional Magnetic Pedestal Base for Flexible Placement
接杆支撑架,高度可调

接杆支撑架,高度可调

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 英制和公制两种规格版本
  • ¼-20底座(英制版)和M6 x 1底座(公制版)
  • 实现垂直位移功能
  • 兼容0.5" (12.7mm)支柱
接杆套管

接杆套管

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 无需移除接杆即可锁定接杆高度
  • 支持基本的接杆旋转功能
  • 适用于我们的0.5"(12.7毫米)直径英制和公制接杆
  • 铝制套管
英制旋转转接板

英制旋转转接板

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于接杆和接杆套筒应用
  • 采用 ¼-20 公/母螺纹
  • 可旋转 360° 并配有锁定螺丝
接杆固定器组件

接杆固定器组件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 2" 接杆支架搭配开放槽底座
  • 我们最受畅销的开放槽底座的两种型号
英制开槽底座

英制开槽底座

  • 开槽调整范围为1英寸
英制与公制磁性底座

英制与公制磁性底座

  • 公制英制可选
  • 包含了元气件装配台
高度可调试验台

高度可调试验台

  • Large 200mm x 120mm Size Plate Set
  • 20mm Diameter Stainless Steel Posts with Male and Female M6 Threads
  • Use with Lab Jacks to Extend Working Surface
Low Profile Magnetic Bases

低矮型磁性底座

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可开/关磁力便于放置在实验台上
  • 低矮型 20mm 高度
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台
接杆固定架

接杆固定架

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号