爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3861

TECHSPEC HPi 系列定焦镜头

HPi Series Fixed Focal Length Lenses

HPi Series Fixed Focal Length Lenses


  • 是我们 HP系列定焦镜头的高性能仪器(HPi)版本
  • 场中分辨率最高可达 9 百万像素
  • 专为仪器集成而设计的精简固定光圈

TECHSPEC® HPi 系列定焦镜头采用的设计和内部光学元件与TECHSPEC HP 系列定焦镜头相同. HPi 系列定焦镜头专为仪器成像应用而设计,可提供各种固定光圈选择,分辨率最高可达9百万像素。通过简化的机械组件实现了紧凑的外形并降低了成本,因此非常适用于各种应用。运用可调整、可锁定的对焦功能,可以设置并锁定用于仪器集成的最佳焦点位置。对于需要外形更小、成本更低以及可锁定对焦成像解决方案的 OEM 应用而言,TECHSPEC® HPi 系列定焦镜头是理想选择.

爱特蒙特光学打造了一系列高性能光学设计镜头(HP 系列),并开发了针对特定应用的 3 种定制光学机械解决方案。以下子系列镜头采用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能,是这些光学设计镜头中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头。.
  • HPi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。采用工业加固以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦.
  • HPr 系列: 稳定性加固将所有光学元件粘合到位,并用锁定 C 型夹对焦环降低像素偏移,改善对焦稳定性.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×