您选择的产品已被添加至购物车

拟人化 fNIRS 模体仿人体功能性近红外光谱(fNIRS)模体

×
  • 逼真的光学和解剖特性,用于光学成像系统的准确校准和验证
  • 提供适用于 fNIRS、荧光成像和弥散相关光谱应用的版本
  • fNIRS 版本支持标准化、可重复的性能测试和法规合规性 (IEC 80601-2-71)
  • 支持专注于脑相关光学成像的生命科学和医疗器械研究

拟人化仿人体的fNIRS 模体为脑相关和生命科学研究中的光学成像系统验证与基准测试提供了一整套参考模型。其中包括均质成人和婴儿头部模体,可复制人体组织的光学和解剖特性;还包括婴儿中空头部模体,可用于内部光源放置或组件测试。对于更先进的性能评估,动态液体模体通过包含充液通道、泵和控制硬件的流动系统模拟微血管结构——使研究人员能够研究光与移动或吸收介质之间的相互作用,并评估成像深度、吸收灵敏度和空间分辨率。此外,fNIRS 模体按照 IEC 80601-2-71 设计,为评估 fNIRS 系统性能提供标准化参考。这些模体非常适合研究人员和医疗器械开发人员使用,可提供标准化且合规的工具,支持可靠、可重复的成像性能。

光学模体常见问题

这份可下载 PDF 对我们光学模体产品系列的常见问题进行了深入解答。内容包括:

  • 我的应用应选择哪种模体?
  • 选择模体时应关注哪些光学特性?
  • 我的模体的光学特性是如何测量和确定的?
  • 以及更多内容!

下载光学模体常见问题

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号