爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2355

可变光圈含滤光片支撑架及接杆


  • 1-30mm 操纵杆可调节光圈
  • 适用于直径 33mm 厚度为 2mm 组件的正面滤光片固定器
  • 包括环形接口和不锈钢接杆

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×