您选择的产品已被添加至购物车

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)推出适用于紧凑型高性能激光系统的微型自由空间光学隔离器

EO产品线新成员 – 该产品通过SWaP(尺寸、重量和功率)优化结构实现卓越的光学隔离性能

4/17/2025, Barrington, NJ USA —

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)宣布推出全新微型自由空间光学隔离器,以超紧凑体积设计提供强大的激光防护功能。该产品专为空间、重量和功率(SWaP)受限的应用场景设计,特别适合航空航天、量子技术及科研领域的超快激光器与连续波激光系统。

这些微型隔离器尺寸仅约Ø10毫米×10.5毫米,在保持优异正向光传输性能的同时实现高水平光学隔离。其通过有效阻隔有害背向反射光,可显著提升激光稳定性。即使在最严苛的狭小空间环境中,仍能确精准锁模、降低相位噪声并维持稳定的功率输出。

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)新款微型隔离器突破了传统台式的设计局限,采用即插即用设计,可完美适配嵌入式系统与批量生产需求。凭借爱特蒙特光学全球可信赖的库存支持体系,工程师可安心开展规模化设计。

小小体积,重大突破——这些隔离器重新定义了紧凑型激光系统的性能边界。

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics®)

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)拥有超过80年的行业经验,是一家值得信赖的高品质光学元件及解决方案供应商,服务于生命科学、生物医学、工业检测、半导体及研发等领域。公司在全球19个地区拥有1,300余名员工,业务规模持续扩大。

作为光学与光子学领域的领军企业,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)提供两大核心解决方案:其一是拥有超过34,000款标准产品的强大现货平台,其二是专注于精密光学元件与成像组件定制化开发及批量生产的先进制造服务。

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的先进制造服务涵盖定制设计、首件原型生产和大规模量产,每年可生产超过200万件光学元件及175,000余套系统组件。为满足全球客户需求,公司设立了四大设计中心和9座专业工厂,全方位支持各类光学与成像技术需求。

更多信息请访问官网:www.edmundoptics.cn

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号