您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics最新推出适用于高功率激光应用的蓝宝石非球面透镜系列

10/28/2024, Barrington, NJ USA —

先进的生产和材料加工行业现在可以受益于Edmund Optics提供的现货供应蓝宝石非球面透镜系列,Edmund Optics,一家全球领先的光学元件和解决方案供应商。这些透镜专为要求严苛的高功率激光和材料加工应用而设计,能够以精确的性能处理高功率激光。

这些 蓝宝石非球面透镜 在1064nm波长下设计并配适用的镀膜,提供衍射极限性能,相比传统的熔融石英镜片具有显著优势。主要优点包括卓越的热导率并且热诱导焦点漂移减少50%,确保激光性能的一致性和精确性。这些透镜相比普通镜片,其热诱导焦点漂移上升时间快三倍,并且比同类熔融石英设计显著更薄,有助于提升系统稳定性。这些蓝宝石透镜提供未镀膜、标准激光V镀膜或定制镀膜选项,为需要高精度和高功率的激光应用提供耐用解决方案。

“将这些蓝宝石非球面透镜纳入我们的现货产品组合是一个重要的发展,”爱特蒙特光学市场产品总监Gregg Fales表示。“扩展我们广泛的精密非球面透镜产品线,该产品线已经包括许多紫外熔融石英、可见光玻璃、氟化钙、硒化锌、硅和锗等选项,新增这些高精度蓝宝石元件,为使用高功率激光的客户创造了更多的快速原型设计和开发机会。”

如需更多信息或请求定制镀膜,请访问 www.edmundoptics.cn.

关于Edmund Optics :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借批量库存生产和定制产品支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。客户可以通过拨打电话1-800-363-1992、查询产品目录以及官网商城 www.edmundoptics.cn等多种途径进行产品选型咨询和订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号