您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics推出经济型数字光纤耦合LED产品线 扩充产品阵容。

11/20/2024, Barrington, NJ USA —

Edmund Optics®, ,作为全球领先的光学元件及解决方案供应商,通过推出一系列数字光纤耦合LED产品,进一步扩展并丰富了其庞大的产品库存。 这一新增产品拓宽了光纤耦合照明解决方案的选择范围,在成本效益与高性能之间实现了完美平衡。

数字光纤耦合LED为光谱学、光遗传学和荧光应用提供了紧凑且高辐射功率的解决方案,相比研究人员和工程师通常使用的传统模拟方案具有显著优势。

其内置软件兼容LabVIEW、MATLAB和Python,可轻松集成到现有实验装置中。得益于被动热管理设计,这些LED无需风扇或替换灯泡即可运行,与传统装置相比显著降低了噪音并减少了维护需求。

一体化设计简化了安装和使用流程,为研究人员和工程师优化了工作流程。"我们推出这些数字光纤耦合LED,旨在提供一个实用、易用且经济高效的选择,它们只需极简设置即可实现高精度操作,"Edmund Optics市场产品总监Gregg Fales表示。

这些数字光纤耦合LED覆盖275至940 nm波长范围,可提供高达250 mW的输出功率,并集成了驱动器和控制器。用户无需额外硬件即可全面控制输出功率、脉冲持续时间等参数。

通过此次新品发布,Edmund Optics进一步践行了其提供创新且易获取光学解决方案的承诺,为研究人员和工程师提供了兼具高精度、经济性和易集成特性的专业工具。

如需查看这些产品以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品专题页面链接: www.edmundoptics.cn. 

关于Edmund Optics :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号