您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics 扩展产品线,超越传统光学元件,新增光学相干断层扫描(OCT)和漫反射模型。

10/9/2024, Barrington, NJ USA —

最近新增的标准光学相干断层扫描和漫反射模型,使研究人员和工程师能够利用现成产品实现生物成像效果的优化工作。

Edmund Optics®,作为全球领先的光学元件和解决方案供应商,很高兴地宣布将光学相干断层扫描(OCT)模型和漫反射模型添加到我们广泛的产品家族中,现在为研究人员和工程师提供现成、标准化的即用工具,用于研究和临床应用中成像系统的校准和优化。

Edmund Optics’ 新增的 光学相干断层扫描(OCT)模型 提供了一个真值已知的样本,用于测试和校准OCT系统,具有完善定义的光学特性,如折射率、散射系数和吸收系数,以确保测量结果是准确可靠的。现在提供现成的点扩散、多层、金字塔和多用途设计,这些模型确保准确测试系统参数,如深度分辨率、图像对比度和灵敏度,为临床和研究测量提供一致性。

此外,新增的 漫反射体模型 模拟生物组织的光学特性,用于生物光子学应用中的校准、表征和分析。现在提供现成的25 x 25毫米和50 x 50毫米尺寸,适用于肌肉、大脑和脂肪组织,这些模型非常适合空间频率域成像、漫反射光谱显微镜、漫反射拉曼光谱显微镜等应用。

生物组织模型的推出是Edmund Optics的一个重要里程碑,将我们的产品线扩展到传统光学元件之外。这一步为生物光子学领域的研究人员和行业工程师提供了现成、标准化的工具,同时也展示了公司持续致力于为客户提供从研发到批量生产的全光路有效解决方案。

如需查看这些产品以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品专题页面链接: www.edmundoptics.cn. 

关于Edmund Optics :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号