您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics® 利用获奖透射光栅丰富其深紫外产品组合

推动您的紫外系统突破极限 - 200nm以下可靠高效光栅

5/19/2025, Barrington, NJ USA —

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)荣获SPIE Prism奖,再次引领深紫外光栅技术突破。其 DUV 透射光栅 专为190nm应用而设计,具备优异性能,现已现货供应,适用于光谱学、光刻、生物医学等多种应用场景。

这些光栅由合成石英制造,具有高达60%的衍射效率和极低的散射损耗,提供出色的透过性能。与传统反射光栅相比,DUV 透射光栅能够显著减少像差,并且便于系统集成,从而在保持光束质量的同时提升系统稳定性。

Edmund Optics 的DUV透射光栅不仅适用于科研实验,也适合用于工业检测与分析系统。它们以其可靠性、即用型特性以及业界领先的制造质量获得广泛认可,是工程师和科学家的理想选择。

这一创新产品已在2024年荣获SPIE Prism奖,进一步肯定了其在光子学领域的技术领先地位。

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics®)

爱特蒙特光学拥有超过80年的行业经验,是全球领先的高品质光学元件及解决方案供应商,服务于生命科学、生物医学、工业检测、半导体及研发等多个领域。公司在全球19个地区拥有1,300余名员工,业务遍布全球。

Edmund Optics 提供两大核心解决方案:一是超过34,000款产品的现货平台业务;二是面向定制化开发与大批量生产的先进制造服务。

公司通过一站式在线商城、全球研发与制造网络,实现了从定制设计到大规模交付的完整链条,年产能超过200万光学元件,满足客户快速、高质量的交付需求。

更多信息,请访问官网 www.edmundoptics.cn

企业联系人:
Ino Xia - 中国区市场部经理
[email protected]

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号