Gigabit以太网相机
千兆以太网相机可用于需要多台相机、高数据传输率、长电缆长度的应用中。千兆以太网相机是设计用于通过GigE端口与计算机系统整合的成像相机。千兆以太网相机可提供高达1000Mb/s的数据传输速率,非常适合用于许多要求严格的成像应用中。您能使用一台专用计算机,同时操控远距离外、处于多个地点的千兆以太网相机,因为千兆以太网支持您使用非常长的电缆。
爱特蒙特光学提供各种千兆以太网相机,能够满足多种成像需求。千兆以太网技术对可连接的设备没有设上限,因此,您可在同一环境中,同时使用很多台联网的成像相机。爱特蒙特光学也提供以太网供电相机。PoE千兆以太网相机不需要额外电源供电。我们也提供多种相应配件及替换电缆。
Teledyne FLIR IIS Blackfly S GigE 相机
最畅销产品
- PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 和 GenICam 标准
- 超紧凑外形
- 丰富的 API 库,并包含 Spinnaker SDK
Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机
- 带宽比 GigE 多 4.2 倍
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
- 板载图像处理和扩展功能
Basler ace2 GigE/5GigE 相机
最畅销产品
- 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
- 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
- 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
- 另外提供 Basler ace GigE 相机
LUCID Vision Labs Triton™ 以太网供电 (PoE) 相机
最畅销产品
- 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
- 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
- IP67 可选镜头套管保护
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
最畅销产品
- 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
- 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
- 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机
最畅销产品
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
- 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
- 板载图像处理和扩展功能
- 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
TELEDYNE DALSA GENIE™ DALSA GigE 以太网供电 (PoE) 相机
最畅销产品
- TurboDrive™ 技术实现高达800 fps的帧率
- 紧凑、轻量化、坚固的全金属机身
- 全局电子快门,支持曝光控制和高级功能集

Teledyne成像FLIR/IIS Blackfly®PoE GigE接口相机
最畅销产品
- 超紧凑外观设计
- 以太网供电(PoE)可实现最大通用适配性
- 包括图像采集软件和 FlyCapture2 SDK套件
- 还提供USB3版本

Allied Vision HR 以太网供电(PoE+)10GigE 相机
新产品- 高分辨率(最高 65MP)和高速性能,且不影响质量
- 大尺寸传感器,数据速率最高可达 1.1 GB/s
- 适用于工业应用的优异热管理性能
Basler Ace 2 紫外 (USB ) 相机
- 具备UV(200 – 400nm)成像能力,配备8.1MP、2.3英寸画幅传感器
- 紧凑型外壳(29 x 29毫米)
- 帧率高达67fps
- 强大的计算机视觉功能集,附带Beyond功能
Lucid Vision Labs Triton2 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
- 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
- 5.0 至 24.50 百万像素传感器
- 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
- IP67 防护等级,可选配镜头管
IDS Imaging uEye+ GigE 相机
- 外壳小巧坚固
- 采用 PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 标准
- 提供 IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 相机
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机
- 专为恶劣环境设计
- 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
- 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
- 还可提供IP65/67等级的配件和照明器
Allied Vision Prosilica GT 系列 GigE 相机
- 面向极端环境的坚固型 PoE(以太网供电)相机
- 精密(P-Iris)和 DC 自动光圈控制
- 分辨率最高可达 31.4 MegaPixel
- C-Mount、F-Mount 和 TFL-Mount 选项
LUCID Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 5.0 至 31.4 百万像素传感器
- 紧凑型 55 x 55 x 70mm 设计
- TFL 接口与 TECHSPEC® CA系列定焦镜头兼容
Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE 工业相机
- 基于全新平台架构打造
- 支持突发模式采集,图像捕获速度高达10Gb/s(内存直存)
- 专为简化OEM集成设计,具备以下特性: Power over Ethernet (PoE)供电、 高效热管理系统、 光耦隔离触发

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 320 万至 1240 万像素传感器
- TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
- 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
- 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计

Pixelink® PL-X 10GigE 相机
- 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
- 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
- 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机
- 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
- 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
- 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE线扫描相机
- 线扫描频率速率从13 kHz–52kHz
- 2k, 4k, 或8k 分辨率规格产品可选
- 与千兆位以太网连接的简单集成
- 支持Teledyne TurboDrive™
- 提供单色和彩色版本
Teledyne成像DALSA Linea Lite GigE线性扫描相机
- 46 x 46 毫米紧凑外形设计
- 线扫描速率为12.5 kHz–50kHz
- 2k, 4k, 或8k 分辨率规格产品可选
- 千兆以太网连接,轻松集成
- 支持Teledyne TurboDrive™
- 提供单色和彩色版本
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE线扫描相机
- 提供彩色和多光谱版本
- 线扫描速率为32 kHz或40kHz
- 5Gbase-T(5GigE)以太网连接,轻松集成
- 4k分辨率版本
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机
- 高精度深度感应
- 适用实时应用程序的低延迟和宽基线距离
- IP67工业等级
- 板载信号处理
- 提供全面的 SDK 使用
- 仅提供Linux平台支持服务
JAI GO UV Cameras
- >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
- Up to 8.1MP Resolution
- Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电(PoE)紫外相机
- 10GigE(10GBASE-T)PoE+ 相机
- 高灵敏度 Sony UV 8.1 MP IMX487 传感器
- (UV)光谱范围为 200 至 400nm
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®