您选择的产品已被添加至购物车

Piezo Focus Module for M12 Lenses (Recertified 05-P)

×
产品编码 #19-972-RCD-05P 重新认证 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,445.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,445.26 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
M12 Lens Weight: <16g

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (Bi-directional)
行程 (mm):
6
尺寸 (mm):
26x26x25
负载容量 (g):
<5
重复性 (mrad):
±0.003
Resolution (μrad):
1
速度 (mm/s) :
<10

硬件与接口连接

驱动类型:
Piezo Ultrasonic Linear Motor
电源:
Included USB A-C Adapter

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to 50

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 增加 M12镜头的对焦范围
  • 外形紧凑,26 x 26 x 25mm
  • Z 轴上行程为6毫米

用于M12镜头的压电聚焦模块利用微小的超声波线性推杆(TULA)实现低噪音、高线性度、亚微米级分辨率、无间隙的运动。集成在相机和镜头之间,6毫米的冲程使大多数M12(S-Mount)镜头的对焦范围更广。具有一个嵌入式控制器,通过5针扁平电缆或微型USB连接(包括USB电缆)的电源和数据通信(UART或I2C)接口。用于M12镜头的压电聚焦模块非常适合轻量级 OEM 系统和特殊环境(如强电磁干扰)下的系统。这些模块有一个标准的安装插座,孔距为22毫米,可使用M1.4 x 3.5毫米螺丝安装到板级相机上。

请注意: 可能需要定制插座以便与板级相机集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号