FLIR Oryx® 10GigE 相机是机器视觉应用中高速相机设计的下一个步骤。 Oryx® 10GBASE-T 接口通过支持高达 10Gbit/s 的传输速度,允许以超过60FPS的速度捕捉4K分辨率的12位图像。Oryx® 的10GigE 能够在线缆长度超过50米的CAT6a上提供稳定可靠的数据传输。FLIR Oryx® 10GigE 相机系列由 FLIR 的 Spinnaker 软件开发包(SDK)支持,并符合GenICam和GigE Vision标准,可与热门的第三方软件和视觉库兼容。
Features
Applications
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®