您选择的产品已被添加至购物车

Optotune 电子镜头驱动 (重新认证 05-P)

查看更多 Optotune

Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590

×
产品编码 #87-590-RCD-05P 重新认证 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,526.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,526.23 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Specialty Lens

物理和机械特性

高度 (mm):
13.00
长度 (mm):
77.00
宽度 (mm):
19.00

电气性能

Maximum Output Update Frequency (kHz):
>100
工作电流 (mA):
-250 to +250
功耗 (W):
0.05 - 1.1

硬件与接口连接

连接器:
USB Type A (to PC), 0.5mm pitch 6-way FPC (to lens)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +65
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 设计用于控制Optotune可调焦镜头
  • 控制范围为-250至+250mA,并具有12位高精度
  • 备有驱动器软件可供下载

Optotune电动镜头驱动器是一款简单易用的工具,可用于控制Optotune电力可调焦镜头Hirose C接口可调焦镜头。工业镜头驱动器(#88-940)专用于Hirose C接口可调焦镜头,而电动镜头驱动器(#87-590)可兼容电动可调焦镜头。USB驱动的Optotune电动镜头驱动器能提供12C传感器读出以进行温度补偿,此外也能探测出0.2至1000Hz的矩形、三角形及正弦形驱动频率。这些驱动器也装配了具有32KB闪存的8位、16MHz机载微控制器,是独立使用及与OEM集成的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号